Accessoires voor kabelbeheer

Naast kabelbinders biedt ABB u ook een divers assortiment plakzadels, kabelklemmen en andere bevestigingsaccessoires als oplossing voor al uw veeleisende toepassingen in kabelbeheer.

De materialen, designs en uitvoeringen zijn even veelzijdig als veelomvattend en sluiten daarmee perfect aan op uiteenlopende toepassingsomgevingen. Voor de bevestigingsmethodes kan onder meer worden gekozen uit zelfklevende bevestiging of schroefmontage. En ook daarbij kan uit meerdere mogelijkheden worden gekozen. Zo zijn er voor industriële toepassingen zelfs speciale bevestigingselementen leverbaar.

Kenmerken

  • Standaard polyamide 6.6 materiaal
  • UV-bestendig kunststof voor buitentoepassingen
  • Verschillende materialen voor speciale omgevingen
  • Eenvoudig te installeren: zelfklevend, schroefmontage of lijm
  • Meerdere uitvoeringen UL-erkend
Accessoires voor kabelbeheer

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Belangrijkste producten

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language