Nieuwe Twist Tail - kabelbinder bevestigen in een handomdraai

Hoe het werkt? Bind de Twist Tail™ kabelbinder rond een bundel kabels, verwijder het uiteinde in een handomdraai! Het uiteinde breekt onmiddellijk af en laat geen scherpe kantjes achter die uw handen of kabels kunnen beschadigen. Zo eenvoudig is het.

Kenmerken en voordelen

  • Nieuwe polyamide kabelbinder, met uniek design - patent is aangevraagd
  • Snelle en eenvoudige installatie, zonder bijkomend gereedschap
  • Sterk, gemaakt van polyamide 6.6, met een minimumtrekkracht van 133 N
  • Veilig, het uiteinde breekt veilig af, zonder scherpe randen
  • Uiterst geschikt voor algemeen gebruik, zowel binnen als buiten
  • UL-erkend
  • Beschikbaar in 3 verschillende lengtes en 2 kleuren (wit en UV-bestendig zwart).

Twist Tail™ Videos


 Klik hier om de video te downloaden (10,9 MB)



Zonder bijkomend gereedschap. Bundelen en draaien.

news-wcm-twist-tail1 news-wcm-twist-tail2 news-wcm-twist-tail3
ttappl

Downloads

Select region / language