Ty-Fast®

Kwalitatieve kabelbinders

De kunststof Ty-Fast® kabelbinders bieden een trekkracht aan tot 1120 N De kabelbinders uit polyamide 6.6 zijn halogeen- en siliconenvrij en leverbaar in 12 verschillende kleuren. Het unieke vergrendelmechanisme combineert een geringe insteekkracht en grote treksterkte. De afgeronde kop met laag profiel zorgt voor minder uitsteeksels. Voor optimaal gebruiksgemak zijn de uiteinden uitgerust met een tweezijdige vingergreep die de gebruiker helpt bij het vastnemen en het aanspannen van de kabelbinders.

 

Onze Ty-Fast®-kabelbinders:

  • Hebben een integraal gevormde sluiting die een geringe insteekkracht combineert met een grote treksterkte
  • Heeft uiteinden die zijn uitgerust met een tweezijdige vingergreep die de gebruiker helpt bij het vastnemen en het aanspannen van de kabelbinders.
  • Onderscheiden zich door dit Sure Grip-principe dat ervoor zorgt dat het uiteinde niet naar buiten schiet wanneer het in de kop wordt gestoken en houdt het vervolgens vast zodat het definitief met de hand of met gereedschap kan worden aangespannen
  • Maakt een hoge productiviteit mogelijk en zorgt ervoor dat de gebruiker minder snel vermoeid raakt.
  • Zijn internationaal goedgekeurd door onder andere UL, DNV-GL, Lloyd’s Register of Shipping en Bureau Veritas en voldoen aan Mil-specificaties en QPL.
  • Ty-Fast kabelbinders lenen zich bij uitstek voor veeleisende toepassingen en zijn ideaal voor gebruik in de scheepsbouw, bouw en andere veeleisende omgevingen.
Ty-Fast

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?


Ty-Fast

Ty-Fast®

Van oude naar nieuwe typenummers

Bekijk hier

Belangrijkste producten

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language