TyRap_Tygenic

Antimicrobiële en detecteerbare kabel-binders

In sectoren zoals voedselverwerking, farmaceutische productie en gezondheidszorg waar elk detail van invloed is op de veiligheid van eindproducten en patiënten kan een verontreinigd onderdeel verstrekkende gevolgen hebben: van product recalls tot gezondheidsrisico’s en imagoschade. Met de Ty-Rap® TyGenic™ biedt ABB een oplossing: deze innovatieve kabelbinder is ontwikkeld om aan de strengste hygiëne- én detectie-eisen te voldoen.  


De Ty-Rap® TyGenic™ combineert twee cruciale eigenschappen in één: een antimicrobieel oppervlak dat micro-organismen actief afremt, en een volledig detecteerbaar ontwerp dat bijdraagt aan traceerbaarheid én contaminatiepreventie. Daarmee vormt de Ty-Rap® TyGenic™  een onmisbare schakel in elke omgeving waar procesbeheersing en -veiligheid centraal staan. 


De kabelbinder leent zich bij uitstek voor voedselverwerking en -bereiding omgevingen, ziekenhuizen en zorginstellingen, chemische, farmaceutische, cosmetische en medische productie-omgevingen, banden- en airbagproductie en andere contaminatiegevoelige omgevingen. Antimicrobieel; meer dan 99% effectief tegen bacteriën, schimmels en gisten.  

Kenmerken

  • Antimicrobieel; meer dan 99% effectief tegen bacteriën, schimmels en gisten
  • Detecteerbaar
  • UV-bestendig en geschikt voor temperaturen tot 85 °C
  • Vertrouwde Grip of Steel® voor maximale treksterkte en betrouwbaarheid 

Belangrijkste voordelen

yGenic_anitbacterieel
Antimicrobieel oppervlak 

Het speciale materiaal voorkomt de groei van bacteriën, schimmels en virussen op de kabelbinder zelf. Dit is getest en bewezen effectief met een reductie van >99% tegen veelvoorkomende micro-organismen (conform ISO 22196).  
TyGenic_bescherming

Drievoudige bescherming  

  • Metaaldetectie – herkenbaar vanaf 1,5 mm ferrosfeer 
  • Röntgendetectie – zichtbaar op grijswaarden tussen 200–2000 
  • Visuele detectie – lichtblauwe kleur voor directe herkenning 
TyGenic_hygiene
Hygiënisch ontwerp  

Vervaardigd uit FDA- en EU-goedgekeurde halogeenvrije Polyamide 6.6, zonder verborgen coatings of toevoegingen. Veilig voor gebruik in voedsel- en farmaceutische omgevingen.

TyGenic_duurzaam
Duurzaam en betrouwbaar   

  • UV-bestendig 
  • Temperatuurbestendig tot 85 °C 
  • UL-gecertificeerd 
  • RoHS-conform 
TYGENEC
TyGenic_product2

Meer weten?

Kies voor maximale betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen met de Ty-Rap® TyGenic™ kabelbinders van ABB. Neem contact op met onze productspecialist Jeroen Vermeulen

Neem contact met ons op

Productvariaties

Part no.
GID no. Bundle øfrom … to …(mm) Length(mm) Width(mm) Minimumtensile strength(N) Applicationtool
TY523MR-NDT 7TCG009330R0027 1.5 - 16 93 2.3 50 ERG50
TY524MR-NDT 7TCG009330R0028 2 - 35 140 3.6 133 ERG50
TY525MR-NDT 7TCG009330R0026 3 - 45 186 4.6 222 ERG50, ERG120
TY527MR-NDT 7TCG009330R0029 4.8 - 95 345 6.9 534 ERG120
TY528MR-NDT 7TCG009330R0025 4.8 - 102 361 4.8 222 ERG120

* Detecteerbare kabelbinders zijn ook beschikbaar in Polypropyleen (-PDT)

Documentatie

TyGenic_video
video

Ty-Rap® TyGenic™ in actie zien?

TyGenic_whitepaper
Whitepaper

Overwegingen met betrekking tot antimicrobiële en detecteerbare materialen in omgevingen die gevoelig zijn voor besmetting (EN)

TyGenic_productbrochure
Product brochure

Ty-Rap® antimicrobiële en detecteerbare kabelbinders - Een baanbrekende bevestigingsoplossing voor verontreinigingsgevoelige omgevingen (EN)

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language