CR-M serie

Het steekbare minirelais

De universele interfacesteekrelais uit de CR-M serie worden gebruikt voor galvanische scheiding, versterking en overdracht tussen elektronische schakelingen. Toepassingsgebieden zijn machinebesturing (PLC), HVAC, energieverdeling, gebouwenautomatisering en procestechniek. De CR-M serie biedt tot en met vier contacten in één relais, Met de ingebouwde testknop kan de schakeling éénvoudig en snel worden getest. Twaalf verschillende voedingsspanningen mogelijk zodat ze wereldwijd inzetbaar zijn. Voor situaties waar gevoelige signalen worden geschakeld zijn versies met vergulde contacten  leverbaar. 

 Productvoordelen

  • Vier contacten in één relais verkort de bedradingstijd
  • Handbediende testknop bespaart testtijd
  • Klantspecifiek door steekbare functiemodules

Productkenmerken

  • Twaalf verschillende spoelspanningen 12-220 V DC / 24-230 V AC
  • Twee wisselcontacten (12 A), drie wisselcontacten (10 A) of vier wisselcontacten (6 A)
  • Leverbaar met vergulde contacten
  • Geïntegreerde testknop voor handmatige bediening en blokkeren van de uitgangscontacten
  • Voeten voor standaard en logischerelais
  • Steekbare functiemodules zoals een RC-element en varistors beschikbaar
  • Nu ook beschikbaar met push-in socket

product CR-M 390x260

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents
Select region / language