CR-S serie
De slimme lijn van interfacerelais
De universele interfacesteekrelais uit de CR-S serie worden gebruikt voor galvanische scheiding, versterking en overdracht tussen elektronische schakelingen van bijvoorbeeld PLC, iPC of field bus systemen en sensoren/actoren. De CR-S serie is compact, geschikt voor hoge stromen en ruimtebesparend.
Productvoordelen
- Ruimtebesparing
- Modulair
- LED geïntegreerd in elke voet
Productkenmerken
- Negen verschillende spoelspanningen 5-24 V DC / 12-230 V AC/DC
- Eén wisselcontact (6 A)
- Leverbaar met vergulde contacten
- Compleet pakket voor hardlopers 24 V AC/DC, 110 V AC/DC, 230 V AC/DC
- Accessoires als verbindingsbruggen, coderingen en scheidingsschotten verkrijgbaar