CR-U serie
Het universele interfacesteekrelais
De universele interfacesteekrelais uit de CR-U serie range worden gebruikt voor galvanische scheiding, versterking en overdracht tussen elektronische schakelingen, voor bijvoorbeeld PLC, iPC of field bus systemen en sensoren/actoren. De CR-U serie biedt tot en met drie contacten in één relais. Een ingebouwde testknop maakt een snelle controle van de schakeling mogelijk. Er zijn twaalf verschillende spoelspanningen verkrijgbaar zodat ze wereldwijd kunnen worden ingezet.
Productvoordelen
- Drie contacten in één relais verkort de bedradingstijd
- Testknop voor sneller testen van de schakeling
- Klantspecifiek door steekbare functiemodules
Productkenmerken
- Twaalf verschillende spoelspanningen 12-220 V DC / 24-230 V AC
- Keuze uit twee of drie wisselcontacten (10 A)
- Met of zonder geïntegreerde LED
- Geïntegreerde testknop voor handmatige bediening en blokkeren van de uitgangscontacten
- Voeten voor standaard en logische relais
- Steekbare functiemodules zoals een RC-element en varistors beschikbaar