CT-C serie

De CT-C tijdrelais serie biedt hoge prestaties en uitgebreide mogelijkheden in een optimale prijs/prestatie verhouding. De 17,5 mm behuizing bespaart ruimte in de schakelkast. De relais zijn leverbaar in 11 verschillende uitvoeringen met een tijdbereik van 0,05 seconde tot 100 uren. Door het brede spanningsbereik kunnen de tijdrelais worden ingezet voor een groot aantal uiteenlopende toepassingen.

Productvoordelen:

  • 22 % ruimtebesparing door compacte behuizing
  • 75 % minder voorraad nodig in vergelijking met andere series
  • Kostenbesparend met bewezen functionaliteit
     
Productkenmerken:
  • Wereldwijde goedkeuringen
  • 1 c/o en 2 c/o uitgang in een 17,5 mm behuizing
  • Gereedschaploze montage en demontage op de DIN-rail
  • Tijdbereik van 0,05 seconde tot 100 uren
  • Breed spanningsbereik
     
2CDC251037V0018_400x400

Highlights

Producten en documenten

Select region / language