Busch-ComfortTouch®

Bedieningscentrum voor de hoogste normen.

knx-comfortpanel-weiss

De Busch-ComfortTouch® verenigt de functies van gebouwbeheer en infotainmentcentra in een prachtig meesterwerk. Met de Busch-ComfortTouch® kunt u lichten in- en uitschakelen of dimmen, uw jaloezieën bedienen, de omgevingstemperatuur regelen of scènes met een combinatie van bovenstaande functies bedienen – ook met de afstandsbediening. U verhoogt de veiligheid van uw huis met aanwezigheidssimulatie en alarm- of informatieberichten. 

En als u wenst te weten wie er aan de deur staat of zich buiten het huis bevindt, schakelt u de camera naar buitenzicht en u zult zich direct veilig voelen. U kunt ook gebruikmaken van een audiospeler om MP3-bestanden en een videospeler om films af te spelen. U kunt spraak- en grafische berichten voor andere gezinsleden achterlaten, toegang tot uw e-mails krijgen, het meest recente beursnieuws lezen, het weerbericht en recente verkeersinformatie raadplegen of gewoon een wekker instellen. En dit alles met een intuïtieve aanraakbediening, ondersteund door een nieuw kleurcodesysteem. 

Overzicht van de kleuren.


sy-knx-comfortpanel-01-abb

Intelligent geluid met Sonos multi-kamerbediening.


De grenzen tussen de technologie van gebouwsystemen, home entertainment en IP-gebaseerde communicatie vervagen met de Busch-ComfortTouch®. Busch-Jaeger biedt de mogelijkheid om het Sonos-geluidssysteem in de KNX-controle te integreren. De Busch-ComfortTouch® fungeert hier als gateway tussen de KNX en het Sonos-luidsprekersysteem. Via de gebruikersinterface van de Busch-ComfortTouch® kan de gebruiker muziek afspelen en stoppen, terug gaan naar zijn/haar favoriete stuk of het volume aanpassen. De Busch-ComfortTouch® geeft de titel, de artiest en de naam van het album weer. Het Sonos-geluidssysteem kan ook gemakkelijk worden geïntegreerd in een scène. Voor een gezellige avond komt er automatisch kleurrijke muziek uit de luidsprekers, terwijl de lichten gedimd worden en de jaloezieën neergelaten worden. Voor extra veiligheid kunnen ook fout- en alarmmeldingen in het systeem worden geïntegreerd. Bovendien kan de KNX-tuimelschakelaar worden gebruikt om muziek in en uit te schakelen of het volume aan te passen.
 
sy-knx-comfortpanel-sonos

Navigatie met schuiffunctie.


De intelligente Busch-ComfortTouch® is bijzonder gemakkelijk en comfortabel te bedienen. De menustructuur is verder ergonomisch geoptimaliseerd. U kunt nu door het menu navigeren met behulp van de praktische schuiffunctie, de populaire 'swipe'-beweging waarbij met de vingers over het scherm van mobiele apparaten wordt geveegd. Hiermee kunt u de aangename kleuraanraakschermen – met een beelddiagonaal van 9" of 12" – bedienen, net zo snel en gemakkelijk als een smartphone en tablet. Dit maakt het navigeren van functie naar functie nog eenvoudiger, natuurlijker en intuïtiever.
 
sy-knx-comfortpanel-03-abb

De gebruiksvriendelijke user interface.


De veelzijdige en intelligente Busch-ComfortTouch® combineert de functies van een modern gebouwbeheer met info- en entertainmentfuncties.

De bedieningspagina's zijn zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk vormgegeven en kunnen met intuïtieve veegbewegingen met de vingers worden bediend. De hier gegeven voorbeelden tonen slechts enkele van de talrijke bedieningsmogelijkheden voor alle delen van uw huis.

sy-knx-comfortpanel-04-abb

De praktische app.


De Busch-ComfortTouch® kunt u ook via een mobiele telefoon of tablet bedienen. Met de praktische Busch-ComfortTouch-app wordt de besturing geheel onafhankelijk. Dankzij deze app worden moderne digitale media zoals smartphone en tablet omgetoverd tot een mobiele afstandsbediening voor de hele huisautomatisering.

Zo kunnen alle functies via de Busch-ComfortTouch® 9 en de Busch-ComfortTouch® 12.1 worden aangestuurd en bewaakt. Daarnaast kunt u uw persoonlijke instellingen in de app opslaan en op elk gewenst moment weer oproepen.

Een bijzonder interessante functie: u kunt per smartphone zelfgemaakte foto's van de kamers in uw huis maken en eenvoudig opslaan in de Busch-ComfortTouch®.

De Busch-ComfortTouch®-app is verkrijgbaar in de Apple* Store en Google Play Store.

sy-knx-comfortpanel-05-abb

» Link naar Busch-ComfortTouch App

Belangrijkste voordelen

  • U kunt spraak- en grafische berichten voor andere gezinsleden achterlaten, toegang tot uw e-mails krijgen, het meest recente beursnieuws lezen, het weerbericht en recente verkeersinformatie raadplegen of gewoon een wekker instellen.
  • De intelligente Busch-ComfortTouch® is bijzonder gemakkelijk en comfortabel te bedienen
  • U kunt nu door het menu navigeren met behulp van de praktische schuiffunctie, de populaire 'swipe'-beweging waarbij met de vingers over het scherm van mobiele apparaten wordt geveegd
     

Belangrijkste kenmerken

  • De Busch-ComfortTouch® is verkrijgbaar in twee maten: 9" (22,86 cm) of 12,1" (30,73 cm)
  • De handige Busch-ComfortTouch-app maakt bediening volledig onafhankelijk
  • Eén unieke gebruikersinterface

Tools en support

Select region / language