Busch-priOn®

De centrale huisbesturing.

knx-prion-schwarz

Het Busch-priOn®-huisbesturingssysteem regelt en bewaakt het hele vertrek. Alle functies voor lichtscènes, timer, jaloezie en verwarmingssturing worden met een draairegelaar bediend.

Het grote TFT-display (8,89 cm) geeft alle informatie zeer overzichtelijk weer.

Busch-priOn® heeft geen afdekraam nodig en wordt per module opgebouwd.

Via de bedieningswippen kunnen vrij instelbare functies worden opgeroepen zoals lichtscènes, jaloeziefuncties of bepaalde lampen. Busch-priOn® kan ideaal worden aangepast aan al uw persoonlijke voorkeuren.

Voor dit huisbesturingssysteem heeft u keuze uit vier hoogwaardige designvarianten; glas wit, glas zwart, kunststof wit glanzend en edelstaal met anti fingerprint-coating.

Displaykleuren.


sy-knx-prion-01-abb

Kleurenoverzicht.


sy-knx-prion-02-abb

Totale huisbesturing met één draai aan de knop.


Via de menusturing van de Busch-priOn kunnen afzonderlijke lampen direct worden geschakeld en gedimd. Ook jaloezieën reageren op de draaiknop – op basis van de tijdschakelaar of uw individuele wensen. De temperatuurregeling zorgt in ieder vertrek voor het juiste klimaat. En aangepast aan uw persoonlijke gewoontes creëren complete scènes de individuele ambiance.

sy-knx-prion-03-abb

Modulair systeem.

Dankzij het praktische modulaire systeem is de Busch-priOn® huis domotica niet systeemgebonden.

Wie bijvoorbeeld slechts één of enkele duidelijke functies nodig heeft, kiest de 1-voudige of 3-voudige huisbesturing. Of u kiest voor meer mogelijkheden het overzichtelijke, eenvoudig te bedienen kleurendisplay met draaibedieningselement.

De afsluitlijsten van het Busch-priOn®-systeem worden naar keuze voorzien van een thermometer voor temperatuurregeling, een infrarood-interface voor de afstandsbediening of een benaderingssensor, om het display of de leds op de bedieningselementen te activeren als iemand deze nadert.

Schakelaarprogramma's.


sy-knx-prion-05-abb

Busch-priOn® kan ideaal worden gecombineerd met het schakelaarprogramma carat®.
» Link naar schakelaarprogramma carat®

Busch-priOn®: de eerste KNX-draaidimmer.


De Busch-priOn KNX-dimmer is voorzien van duurzame led-techniek. De draairegelaar licht op in de kleuren van het kleursysteem en geeft zo een melding over de gekozen functie.

Geel staat voor licht, blauw voor jaloeziebediening, roze voor lichtscènes en oranje voor de verwarmingssturing. Deze kleuren vindt u terug in de bedieningswippen van de bedieningselementen.

Busch-priOn® is gebaseerd op een doorlopend bedienings- en kleurconcept.

sy-knx-prion-06-abb

Mogelijkheid tot extra componenten.


Bovendien is een eenregelig display verkrijgbaar waarmee de kamertemperatuur kan worden geregeld of waarop meldingen kunnen worden aangegeven. Dit component beschikt over de infrarood-/benaderingsfunctie.

Alleen verkrijgbaar in een design met zwart glas.

sy-knx-prion-07

Productvoordelen

  • Met Busch-priOn® kunt u functies in de hele kamer besturen en bewaken.
  • Bestuur alle functies met een draaibaar bedieningselement. Zoals lichtscènes, een timer, zonwering en verwarming.
  • Busch-priOn® is niet framegebonden. Het kan een modulaire structuur hebben.
  • Wenst u slechts één of een aantal functies? Kies dan voor het 1-gangs- of 3-gangsbedieningselement.

Producteigenschappen

  • De TFT-display van 8,89 cm toont alle informatie en is makkelijk af te lezen.
  • Roep via de wipschakelaars vrij programmeerbare functies op. Zoals lichtscènes, zonneschermfuncties of specifieke lampen.
  • Er is ook een eenregelig display verkrijgbaar om de kamertemperatuur te regelen. Of om berichten te laten zien.
  • Eén unieke gebruikersinterface.

Tools en support

Select region / language