ABB-huisaansluitkasten voor installateurs
Meer flexibiliteit in de transformatiemarkt
Ontdek ons complete assortiment huisaansluitkasten (HAK), stijgleidingkasten en meterborden voor installateurs in de transformatiemarkt. Zo kunt u de producten zelfstandig inkopen en dat maakt u in transformatieprojecten veel flexibeler in het moment van aanschaf, tijdelijke opslag en montage. Bovendien houdt u als professional hiermee grip op hun eigen planning en kunt u kostenefficiënter werken, mede dankzij snellere doorlooptijden.
Kwaliteit verzekerd
Als exclusieve fabrikant van huisaansluitcombinaties is ABB is geen onbekende bij netbeheerders. Met het aanbieden van een compleet assortiment ABB-huisaansluitkasten werkt u als installateur met dezelfde betrouwbare kwaliteit. Groot voordeel is dat de HAK-kasten compleet geleverd worden en dus voorzien zijn van de benodigde automaten. Daarnaast zijn de producten compatibel met de Hafonorm-groepenkastenrange en getest volgens NEN-EN-IEC-61439-3. Bovendien is het een duurzame oplossing, aangezien de kasten CO2-neutraal geproduceerd zijn en de behuizing grotendeels bestaat uit gerecycled kunststof.
Compleet assortiment
De huisaansluitkasten zijn leverbaar in een drietal varianten: 1-fase 25 A, 1-fase 40 A en 3-fasen 25 A. Er is daarnaast een set beschikbaar voor het ombouwen van 1-fase naar 3-fasen en bovendien biedt ABB ook een lege HAK-kast aan. Qua stijgleidingkasten kan men kiezen uit een variant met vijf inlegklemmen en een vergrendelbare uitvoering, die geschikt is als stand-alone-oplossing voor plaatsing los van de HAK-kast. Voor de montage van een slimme meter/kWh-meter van de netbeheerder zijn er meterborden in twee uitvoeringen (220 x 330 mm en 220 x 350 mm) en is er optioneel een meterbordverlengstuk verkrijgbaar.
Voordelen ABB-huisaansluitkasten
- Meest complete assortiment huisaansluitkasten in de Nederlandse markt.
- Betrouwbare kwaliteit: ABB is exclusieve partner van netbeheerders in het leveren van huisaansluitkasten voor iedere nieuwe woonhuisaansluiting op het net.
- Het huisaansluitkastenassortiment is compatibel met de Hafonorm-groepenkastenrange.
- Geteste oplossing volgens NEN-EN-IEC-61439-3.
- Duurzaam: behuizing grotendeels gemaakt van gerecycled kunststof en productielocatie is CO2-neutraal.