OTDC 100…800 A

Optimaal eenvoudig

OTDC lastscheiders boven de 100 A zorgen voor een betrouwbare scheiding voor alle stroomniveaus, zonder consessies ten aanzien van veiligheid, efficiëntie en eenvoud.

De basisconfiguratie heeft twee polen voor 1000 VDC, van 100 tot en met 800 A (IEC 60947) en van 100 tot en met 600 A (UL98B). Zijbediende versies zijn er van 100 tot en met 400 A (UL).

  • Bespaar installatietijd en -kosten
    Mogelijk om in elke positie te monteren. Polariteitonafhankelijkheid geeft de gebruiker de flexibiliteit in het aansluiten.
  • Beperking installatieruimte
    Onze "Dual Magnetic Breaking (DMC)" technologie zorgt dat het schakelcontact gelijktijdig op twee plaatsen verbreekt/ maakt. De OTDC zorgt voor een betrouwbare afschakeling in een compacte behuizing.
  • Energie-efficient
    OTDC schakelaars hebben een suprieure thermische structuur waardoor vermogensverliezen tot 50% worden gereduceerd.
  • Veilig en betrouwbaar
    Zichtbare contacten en volledig aanraakingsveilig met snap-on afschermkappen.

Tools en support

Gerelateerde producten

Select region / language