3-polige AF-magneetschakelaars

Om alles in beweging te houden heb je besturingen nodig

Met AF-technologie als standaard, kunnen AF-magneetschakelaars in een breed gebied worden toegepast. De elektronisch gestuurde spoel biedt meerdere voordelen ten opzichte van conventionele alternatieven. Samen met een breed productaanbod van ABB kan iedere keer weer een optimale configuratie worden samengesteld.

Productvoordelen

  • Optimaliseer uw logistiek en bespaar administratiekosten met minder verschillende producten
  • Wereldwijde ondersteuning en zelfde producten in alle gebieden: de 100 - 250 V, AC/DC spoel dekt alle standaard netspanningen
  • De spoel verbruikt 80% minder energie, waardoor u energie bespaart
  • Hoge beschikbaarheid met de AF-technologie door het overbruggen van spanningsdips- en pieken.

Productkenmerken

  • Tot en met 560 kW - 400 V AC-3, 900 hp - 480 V en 2650 A - 690 V AC-1, 2700 A - universeel gebruik
  • Vier spoelspanningen voor volledige dekking: 24 V - 500 V AC en 20 V - 500 V DC
  • Schroef, veerdruk en kabelschoen klemmen beschikbaar
  • Ingebouwde overspanningbeveiliging
  • Koppelstukken en interlock units voor omkeerschakelaars en ster-driehoek schakelaars, voor gemakkelijke, snelle en veilige assemblage
  • Spiegelcontacten en mechnisch verbonden contacten

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents

Highlights

Tools en support

e-configure_292x195
e-Configure
Stel de juiste magneetschakelaar samen
Select region / language