In de M mini magneetschakelaarserie is prestatie en afmeting perfect op elkaar afgestemd.
Hoge betrouwbaarheid, ook onder extreme omstandigheden, gecombineerd met geringe afmetingen en veilige aansluitingen leiden tot eenvoudig design en compacte panelen.
Productvoordelen
- Hoge prestatie ook bij zij-aan-zij montage
- Brede range spoelen beschikbaar
- Montage mogelijk tot en met 6 hulpcontacten
- Snelle schakeltijd
Productkenmerken
- Tot 5,5 kW – 400V AC-3, 7,5 pk – 480V, 20A – 400V AC-1 en 20A (600V AC) – algemeen gebruik
- Twee soorten aansluitingen beschikbaar: schroefklem, specifieke schroefklemmen voor ringvormige adereindhulzen
- Standaard DC-uitvoering met een breed spoelspanningsbereik
- Compleet assortiment accessoires inclusief hulpcontactblokken voor montage aan voor- of zijkant, overspanningsbeveiigingen en elektronische timers