AF 4-polige contactors

Om alles in beweging te houden heb je besturingen nodig

Met AF-technologie als standaard, kunnen AF magneetschakelaars in een breder gebied worden toegepast. De elektronisch gestuurde spoel biedt meerdere voordelen ten opzichte van conventionele alternatieven. Samen met een breed productaanbod van ABB kan iedere keer weer een optimale configuratie worden samengesteld.

Productvoordelen

  • Optimaliseer uw logistiek en bespaar administratiekosten met minder verschillende producten
  • Wereldwijde ondersteuning en zelfde producten in alle gebieden op de wereld: de 100 - 250 V, AC/DC spoel dekt alle standaard netspanningen
  • De spoel verbruikt 80% minder energie, waardoor u energie bespaart
  • Hoge beschikbaarheid met de AF-technologie door het overbruggen van spanningsdips- en pieken

Productkenmerken

  • Tot en met 1000 A, 690 V AC-1 en 540 A, 600 V universeel gebruik
  • Alleen 4 spoelcodes die de volgende dekking hebben: 24 V - 500 V AC en 20 V - 500 V DC
  • Ingebouwde overspanningsbeveiliging
  • Spiegelcontacten en mechnisch verbonden contacten
  • Snelle montage, zowel technisch als mechanisch, van accessoires door snap-on techniek

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Producten en documenten

Producten browser
Documenten
Loading documents
Select region / language