Installatie-magneetschakelaars

Modulaire DIN-railcomponenten

In sommige omgevingen zijn hinderlijke geluiden niet gewenst, zoals hotels en woningen. De bromvrije installatiemagneetschakelaars van ABB bieden uitkomst. De schakelaars worden op grote schaal toegepast in gebouwen voor het schakelen en regelen van verlichting, verwarming, ventilatie, motoren en pompen en zijn leverbaar in een breed programma van 16 A tot 100 A. De magneetschakelaars brengen geluidsvermindering op een volledig nieuw niveau. Met het innovatieve AC/DC-spoelontwerp dat brom voorkomt, bieden ze optimale rust in toepassingen die gevoelig zijn voor geluid. De serie kent een variëteit aan handmatige en automatische varianten en biedt dankzij de gereedschaploze montage van accessoires volop installatiegemak.

 

Productvoordelen 

  • Bromvrije werking - voor rust in omgevingen die gevoelig zijn voor geluid
  • Gereedschaploze montage van accessoires - hulpcontacten, afstandhouders en veiligheidsafdekkingen kunnen volledig gereedschapsloos worden gemonteerd
  • Groepsmontage – geen afstandstuk tussen magneetschakelaars ESB16..N en ESB/EN20..N nodig
  • Enkel- en meervoudige verpakkingseenheden – de keuze is nauwkeurig afgestemd op elke behoefte
  • Eenvoudig voorraadbeheer – één hulpcontactblok, AC/DC-spoel en EAN-code op componenten

 

Productkenmerken

  • Complete range – een serie van 16 A tot 100 A
  • Groot aantal toepassingen mogelijk – er wordt voldaan aan alle relevante standaarden, zoals IEC60947-4-1 en IEC61095. Alle noodzakelijke goedkeuringen zijn beschikbaar, inclusief die voor de scheepvaart
  • Geïntegreerd beveiligingscircuit – beschermt tegen blikseminslag en overspanning
  • Automatische/handmatige bediening – speciale uitvoeringen bieden handmatige bediening met een schakelaar
Bromvrije installatiemagneetschakelaars

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Nieuws

ABB Installatiemagneerschakelaars nieuws
ABB brengt nieuwe serie bromvrije installatiemagneetschakelaars
Select region / language