AFS contactoren voor veiligheidsapplicaties

Help je systeem veiliger te maken

De AFS-contactoren zijn ontworpen voor toepassingen op het gebied van de veiligheid van machines, met vaste contactblokken (mechanisch verbonden en spiegelcontacten), waardoor deze ideaal zijn voor het bewaken en controleren van schakelingen. Het volledige assortiment veiligheidskomponenten van ABB maken beveiligingssystemen makkelijker te bouwen.

Belangrijkste voordelen

  • In overeenstemming met de belangrijkste veiligheidsnormen EN ISO 13849 en EN 62061 waarborging van veilig gebruik van machines en uitrusting
  • Contactors status gegarandeerd met permanente front-mounted hulpblokken
  • Eenvoudige veiligheidsketting identificatie met de gele behuizing
  • Vereenvoudig de berekening van het veiligheidsniveau van de installatie met veiligheidswaarden die beschikbaar zijn in FSDT en Sistema tools

Belangrijkste kenmerken

  • Tot 45 kW - 400 V AC-3, 60 pk - 480 V en 130 A - 690 V AC-1, 115 A - algemeen gebruik
  • Snelle openingstijden zo laag als 35 ms voor AFS09 ... AFS38 contactors
  • Spiegel en mechanisch gekoppelde contacten met 3de partij certificaat
  • Lage-energie-hulpcontacten hebben een minimale schakelcapaciteit van 12 V, 3 mA 10-7
    Ingebouwde overspanningsonderdrukking
     

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Related products

Products and documents

Products
Documents
Loading documents
Select region / language