Magneetschakelaars voor de spoorwegen

Eersteklasse gespecialiseerde magneetschakelaars

De AF..(Z)B kan worden geïnstalleerd in elke omgeving inclusief de coupés en machinistencabine van intercities of stoptreinen, trams en metro's. Magneetschakelaars en relais voor rijdend materieel kunnen worden gebruikt voor het schakelen van verlichting, verwarming, airconditioning, ventilatoren, toegangsdeuren en worden toegepast als lastscheider.

Productvoordelen

  • Compact en modulair, 20% verkleinen van de benodigde ruimte in de installatie mogelijk
  • Tot en met 45% reductie van gewicht, resulteert in minder energie per as
  • Variabele spoelspanningen, 3 spoelcodes die de spanningen 24 V DC tot en met 220 V DC dekken, zorgen voor 90% minder productvarianten zodat er in logistieke kosten wordt bespaard
  • Draagt bij aan het milieu door een 68% lagere houdspanning van het relais

Productkenmerken

  • 3- en 4-polige magneetschakelaars en relais
  • Schroefklemmen voor adereindhulzen of kabelschoenen
  • Voldoet aan alle spoorwegnormen: IEC 60077-1/2, EN 50155, IEC 61373 cat.1 class B
  • Voldoet aan de meest strenge brandveiligheidsnormen zonder montagerestricties: EN 45545, hazard level HL2 or HL3, NF F 16-101/102 cat.A1, DIN 5510-2, UNI CEI 11170, ASTM en BSS
  • Elektronische spoelen die een groot spoelspanningsbereik hebben en om kunnen gaan met schommelingen in de voedingsspanningen voor batterijen
  • ABB heeft IRIS (International Railway Industry Standard) certificering
contactor-for-railway_presentation

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Product browser
Documenten
Loading documents
Select region / language