Voor een compacte en efficiënte manier van schakelen van DC-spanningen
GA en GAF zijn speciaal ontworpen voor het schakelen van DC, tot en met 1000 V.
Dankzij de efficiënte manier van afschakelen van DC-schakelingen is deze serie de meest compacte in de markt. Onze standaard AF-magneetschakelaar kan ook worden gebruikt voor het schakelen van DC, echter tot een maximum van 850 V DC.
Productvoordelen
- Compact en modern ontwerp
- IEC en UL gekeurd
- Wereldwijde ondersteuning en gebruik van dezelfde artikelen over de hele wereld
- Betrouwbaar in alle netwerken
Productkenmerken
- Tot en met 2000A, 1000 V DC
- GAF gebaseerd op de veelbeproefde AF-technologie
- Breed spanningsbereik (100 - 250 V AC / DC)
- PLC interface, 24 V DC - 100 mA
- Ingebouwde overspanningsbeveiliging