Lite Panel Pro

Lite Panel

ABB Lite Panel is het geavanceerde HMI-scherm waarmee u maximaal 28 elektrische componenten gelijktijdig kunt monitoren en besturen. Rechtstreeks aangesloten op het lokale communicatienetwerk, kunnen hun data als digitale twin worden gepresenteerd via vooraf gedefinieerde sjablonen.

Lite-Panel

Lite Panel Pro

ABB Lite Panel Pro biedt nieuwe mogelijkheden in veilige monitoring en bediening van installaties vanaf één plek met verbeterde functionaliteit en gebruiksgemak. Het grote 12.1” scherm, USB-poorten, ethernet-aansluitingen en lokale dataopslag zorgen voor meer gemak en connectiviteit. Dit paneel ondersteunt tot 90 apparaten inclusief apparatuur van derden, wat zijn veelzijdigheid en inzetbaarheid vergroot. Dankzij de ingebouwde gateway en webserver voor ABB Ability™ en de protocolvertaler voor GACS is ook uitlezing op afstand eenvoudig mogelijk. Download hier de brochure voor meer informatie. 

Lite Panel Pro

Belangrijkste voordelen

ABB__Safety_and_protection_100
Veiligheid en beveiliging

Componenten kunnen op veilige afstand van vermogenssecties worden gemonitord en bestuurd. Daarmee wordt het risico op ernstige incidenten lager. Bovendien zijn foutdetectie en data diagnose mogelijk.

 

ABB__Easy to Install_100
Eenvoudig te installeren

Het Lite panel is snel te monteren en door de aanwezige templates eenvoudig te configureren. Dankzij de Plug & Play architectuur wordt het netwerk gescand waarbij de beschikbare digitale componenten snel en eenvoudig worden herkend.

 

ABB__Energy Efficiency
Energie-efficiëntie
Bewaking van assetstatus, energie en vermogenskwaliteit via een HMI voor efficiëntere datacollectie met 70% minder tijd bij elektrische ruimten en verbeterde analyses voor besparingen.

 

ABB_picto_48x48_04_centralised_0133
Tijdbesparende interface

Digitale twins zijn via één interface beschikbaar via het lokale beveiligde netwerk. De centrale uitlezing bespaart bovendien tijd: het opnemen van meterstanden en statussen van de verschillende componenten behoort tot het verleden.

 

Belangrijkste toepassingen

commercial_enclosures_292x146
Commercieel

Kantoorgebouwen
Hotels
Winkelcentra
Banken
Smart-regio’s
Ziekenhuizen
en veel meer.

Cop.WP data center 300pt
Infrastructuur

Luchthavens
Spoorwegen
Brandweer, politie
Datacenters

F&B Level2_292px width
Industrie

Water & afvalwater
Food & Beverage
Automotive
Productie
Mijnbouw
Olie & gas

wcm-references-marine-shipbuilding-superyachts
Maritiem

Lichte vaartuigen
Cruiseschepen
Veerboten

Meer informatie

Loading documents
Select region / language