PSE - efficiënte softstart-oplossing

De PSE van ABB is een softstarterserie voor algemeen gebruik. Deze serie biedt de perfecte balans tussen een hoge startcapaciteit en kostenbesparende functionaliteit. De serie wordt geleverd met ingebouwde veldbuscommunicatie.

Belangrijkste voordelen

  • Bescherm uw motor met ingebouwde motorbeveiligingen
  • Snelle en eenvoudige set-up met verlicht, taalonafhankelijk display
  • Voorkomt waterslag dankzij koppelregeling
  • Vermindert energieverliezen door ingebouwde by-pass
  • Ingebouwde Modbus functionaliteit

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale bedrijfsstroom: 18 tot 370 A
  • Bedrijfsspanning: 208–600 V AC
  • Stuurspanning: 100–250 V AC
PSE

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Producten en diensten

Select region / language