Maak kennis met Nyck de Vries

header_Take-Pole-Position

Gemaakt voor het racen

Racen zit meervoudig wereldkampioen Nyck in het bloed. Hij heeft eigenlijk iedere circuit-bolide wel een keer bestuurd. Hij startte zijn carrière in het karten (in 2008) waar hij onder andere het KF3 EK binnensleepte en wereldkampioen werd in de KF2, de hoogste kartklasse KF1 en in de Formule 2 (in 2019). In augustus 2021 voegde hij aan dit rijtje het wereldkampioenschap Formule E toe. Een geweldige prestatie!

Nyck de Vries facts


Woont in:  Monaco
Werk:  Coureur in het Mercedes-Benz EQ
Formula E Team
Vrije tijd:  Wielrennen, piano leren spelen
Web:  www.nyckdevries.com
Instagram:   @nyckdevries

Race talent programma


Al op jonge leeftijd viel zijn racetalent op en werd Nyck door McLaren opgenomen in het talentprogramma. Nyck: “Het betekende de start van mijn carrière in de autosport. Ik heb in diverse disciplines mogen racen en met vele talenten mogen trainen zoals Sainz, Norris, Mazepin en Mick Schumacher.” Zo kroop Nyck onder andere achter het stuur in de: Eurocup Formule Renault 2.0, Formule Renault 3.5 Series, GP3 Series, Formule 2 en de 24 Uur van LeMans, waarin hij diverse podiumplaatsen wist te bemachtigen. Nyck: “Een ontzettend leuke tijd, waarbij ik echt heb geleerd dat je altijd in je doel moet blijven geloven én tegelijkertijd eerlijk naar jezelf moet blijven kijken. Je kunt wel gaan dromen, maar je kunt beter werken aan je doel. Zo lang je dat doet, zit je in de game.”

Race talent programma

E debuut

E Debuut


In 2019 maakte Nyck zijn Formule E-debuut bij het Mercedes-Benz EQ Formula E Team, als teamgenoot van Stoffel Vandoorne (B). Nyck over de sport: “Ik ben erg blij dat ik de kans heb gekregen om in de Formule E te komen, want elektrisch racen past veel beter bij de huidige tijd. Formule E is een relatief jonge klasse met specifieke uitdagingen. Zo racen we in de stad, heeft het Formule E racen bijzondere elementen zoals Fanboost en Attack Mode en is het gebouwd rondom duurzaam omgaan met energie.”




Nyck de Vries mag zich de eerste Wereldkampioen Formule E noemen. Na een zinderend spannend seizoen in 2021, vol ups en downs, werd tijdens de slotrace in Berlijn duidelijk dat #DEV de meeste punten had verzameld. Nyck sleepte de WK-titel binnen samen met het Mercedes-Benz EQ Formule E-team. Wat een mooi moment! In 2022 verdedigde Nyck zijn titel in een razendspannend seizoen met nieuwe auto’s, nog nauwkeuriger energiemanagement en groeiende populariteit wereldwijd. Met als resultaat de winst door zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne.


Fans matter!


In de Formule E spelen de fans een belangrijke rol. Coureurs kunnen FANBOOSTS verdienen als genoeg mensen voor ze stemmen. Hiermee krijgen ze gedurende de race een korte extra boost. Nyck boosten doe je voorafgaand aan races op: https://fanboost.fiaformulae.com
E-prix seizoen 7


Resultaten Nyck de Vries seizoen 8

Uitslag_R1
Uitslag_R2
Uitslag_R3
Uitslag_R4
Uitslag_R5
Uitslag_R6
Uitslag_R7
Uitslag_R8
Uitslag_R9
Uitslag_R10
Uitslag_R11
Uitslag_R12
Uitslag_R13
Uitslag_R14
Uitslag_R15
Uitslag_R16

     Check www.fiaformulae.com 
     om alle raceprestaties van Nyck te volgen!
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language