Terra DC Fast Chargers

Keyvisual Terra DC snellaadsystemen

De Terra DC Fast Chargers oftewel snelladers van ABB zijn ontworpen voor het snel en gemakkelijk opladen van alle EV’s, inclusief voertuigen die zijn uitgerust met een hoogspanningsbatterijsysteem. Dankzij het compacte formaat is de Terra uitstekend inzetbaar als publiek laadpunt of voor (industriële) wagenparken. Het laadvermogen is modulair schaalbaar tot wel 180 kW en de Terra kan tot drie elektrische voertuigen tegelijk bedienen. De Terra DC Fast laadsystemen zijn verkrijgbaar in een range van 20 kW (Terra 24) tot 180 kW (Terra 184). Daarbij is de Terra 54 het meest gebruikte 50 kW laadstation in Europa en Noord-Amerika.

Toegevoegde waarde

compact systeem

Compact systeem

  • Dankzij het compacte formaat zijn Terra DC-snelladers overal inzetbaar, zelfs op plekken met een beperkte ruimte zoals op bepaalde publieke parkeerplaatsen en wagenparken.
  • In tegenstelling tot veel hoog vermogen laders, heeft Terra DC een alles-in-één behuizing. Daardoor zijn er geen aparte voedingkasten nodig, wat ruimte bespaart en installatiekosten reduceert.
maximaal rendement

Maximaal rendement

  • Ondersteunt alle EV-laadnormen en batterijspanningen op de markt.
  • Kan tot drie voertuigen tegelijk opladen (2 snel via DC en 1 via AC bijvoorbeeld CE-voertuigen).
  • Groot aantal applicaties mogelijk: creditcard-betaalterminal, kabelbeheersysteem, aangepast scherm, behuizing met branding.
klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

  • Met een uitgangsspanning tot 920 VDC is de Terra klaar voor elke EV-batterij.
  • Ondersteunt groei met een eenvoudige vermogensupgrade tot 180 kW.

Snel opladen van meer dan 50kW

laden in de stad

Laden in de stad

Met Terra laadsystemen kunnen EV-rijders snel 100 km bereik aan hun voertuig toevoegen: in 25 minuten (Terra 54) of slechts 15 minuten (Terra 94).

laden in winkelcentra

Laden in winkelcentra

De Terra 124 en Terra 184 bieden twee snellaadpoorten plus een derde AC-laadpoort. Handig en snel laden tijdens het winkelen of dineren.

fast charging

Fast Charging

De krachtigste Terra DC Fast systemen kunnen 100 km bereik toevoegen in minder dan
8 minuten* en twee voertuigen tegelijkertijd laden.

*de werkelijke laadsnelheid is afhankelijk van model en batterij van de EV en de laadconditie

Highlights

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language