Tina adapterunits

Maakt alles dynamisch

De Tina-units passen het dynamische veiligheidscircuit in Vital en Pluto aan tot veiligheidscomponenten met mechanische contacten, zoals noodstops, schakelaars en lichtstralen/gordijnen met dubbele uitgang.

Tina is leverbaar in verschillende uitvoeringen afhankelijk van het soort veiligheidscomponent dat op het Vital- of Pluto-circuit is aangesloten. Ook verkrijgbaar als overbrugging, connectorblok en blindwartel.


Productvoordelen
  • Eenvoudige aanpassing van traditioneel tweekanaals-veiligheidsunit aan het dynamisch systeem
  • Snelle aansluiting met M12
  • Eenvoudigere troubleshooting met LED en infosignaal
  • Minder bekabeling en meer informatie met aansluitblokken

Productkenmerken
  • Tina 2A/B, Tina 3A en Tina 7A voor 2 contactapparaten
  • Tina 5A voor overbrugging
  • Tina 10 voor OSSD-uitgangen
  • Tina 6A voor drukgevoelige apparatuur
  • Aansluitblokken Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A en Tina 12A


Vital_and_Tina_390x195
Product browser
Documenten
Loading documents
Select region / language