Encoders

Roterende absoluut-encoder voor veilige positionering

Samen met Pluto kunnen de roterende absoluut-encoders worden ingezet voor bepaling van de veilige positie van machinebewegingen. De encoders worden geleverd in versies die één of meerdere draaibewegingen kunnen maken.

Productvoordelen

  • Eenvoudige veilige communicatie met Pluto veiligheids-PLC
  • Eenvoudige programmering met kant-en-klare functieblokken
  • Veilige positie- en snelheidsmonitoring

Productkenmerken

  • Een- en multidraai versies
  • Selecteerbare resolutie, tot max. 8.192 posities/rev
  • Max. PL e/SIL3
    encoders_pluto_390x195

    Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

    Hoogtepunten

    Product browser
    Documenten
    Pluto Manager
    Loading documents

    Pluto Manager

    Pluto Manager is software die speciaal is ontwikkeld voor de veiligheids-PLC Pluto. Het programmeren verloopt via ladders; samen met de functieblokken wordt zo de structuur van de veiligheidsfuncties gecreëerd. De software wordt geleverd met voorgedefinieerde, TÜV-goedgekeurde functieblokken die het ontwerp van veiligheidsfuncties mogelijk maken.

    Pluto Manager geeft een gestructureerd overzicht over Pluto’s gateways en randapparatuur in kleine en grote projecten. Het biedt inzicht in en besturing van sensoren en actuators en de reacties tussen beide. Pluto Manager omvat ook handleidingen voor de software en hardware die zijn aangesloten en via het programma worden aangestuurd.

    Met de interface kan direct de status worden opgevraagd via Pluto’s twee busopties: AS-i en Pluto bus. Daarnaast worden diagnostische functies geboden en kunnen data worden geëxporteerd.

    Om de programmacode naar de Puto-module te laden, is een licentiesleutel nodig. De licentiesleutel is apart verkrijgbaar via uw lokale verkoopvertegenwoordiger.

    Select region / language