Gateways

Eenvoudige communicatie met externe netwerken.

Met behulp van gateways kan Pluto communiceren met andere besturingssystemen en zo deel uitmaken van een groter netwerk. De unit heeft een algemene interface met Pluto, d.w.z. dat dezelfde bekabeling en de Pluto Manager software kunnen worden gebruikt voor service en indien nodig programmering. Voor de verschillende veldbussen zijn uiteenlopende Gateway-modellen leverbaar.

Productvoordelen

  • Tweewegcommunicatie
  • Vereenvoudigde programmering met kant-en-klare functieblokken
  • Gratis functieblokken

Productkenmerken
Ondersteuning voor industriële protocollen:

  • Profibus DP
  • DeviceNet
  • CANopen
  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • Modbus TCP
  • EtherCAT
  • Sercos III
    Gateways group_2TLC172883F0201_390x195px

    Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

    Hoogtepunten

    Product browser
    Documenten
    Pluto Manager
    Loading documents

    Pluto Manager

    Pluto Manager is software die speciaal is ontwikkeld voor de veiligheids-PLC Pluto. Het programmeren verloopt via ladders; samen met de functieblokken wordt zo de structuur van de veiligheidsfuncties gecreëerd. De software wordt geleverd met voorgedefinieerde, TÜV-goedgekeurde functieblokken die het ontwerp van veiligheidsfuncties mogelijk maken.

    Pluto Manager geeft een gestructureerd overzicht over Pluto’s gateways en randapparatuur in kleine en grote projecten. Het biedt inzicht in en besturing van sensoren en actuators en de reacties tussen beide. Pluto Manager omvat ook handleidingen voor de software en hardware die zijn aangesloten en via het programma worden aangestuurd.

    Met de interface kan direct de status worden opgevraagd via Pluto’s twee busopties: AS-i en Pluto bus. Daarnaast worden diagnostische functies geboden en kunnen data worden geëxporteerd.

    Om de programmacode naar de Puto-module te laden, is een licentiesleutel nodig. De licentiesleutel is apart verkrijgbaar via uw lokale verkoopvertegenwoordiger.

    Select region / language