ASK-1U veiligheidsmat

Veiligheidsmat met aluminium randen


De ASK-1U Safety is een veiligheidsmat zonder oplopende rail. Wij leveren speciale aluminium profielen waarmee de mat op de grond wordt vastgelegd. De oplopende profielen bevatten aansluitkabelkanalen. De veiligheidsmatten zijn in verschillende afmetingen leverbaar.

Productvoordelen
  • Maatwerk
  • Oppervlak van slipvast rubber
  • Zeer duurzaam
  • Eenvoudige montage met aluminium rails
  • Snelle levering dankzij standaardmaten

Productkenmerken

  • Zwart polyurethaan
  • 2350 x 1350 mm max. (3:1 max)
  • 100 x 100 mm min.
  • 2 kabels van elk 5 m
  • Aluminium rails met ruimte voor kabels
Safety_mat_ASK-1U_aluminum_390x195
Product browser
Documenten
Loading documents
Select region / language