GE veiligheidscontactlijst

Veiligheidscontactlijst voor montage op locatie


De GE veiligheidscontactlijst bestaat uit een gering aantal eenvoudig te verwerken onderdelen waarmee u de contactlijst zelf kunt samenstellen. Dit is een ideale oplossing wanneer u veel contactlijsten van verschillende lengten nodig hebt en wilt profiteren van de flexibiliteit om ze zelf te maken op basis van uw behoefte. Uiteraard kunnen ook voorgemonteerde contactlijsten worden besteld.

De GE veiligheidscontactlijst bestaat uit een rubberprofiel met ingegoten contactband. Het wordt samengesteld door alleen de contacten aan te sluiten die samen met de afdekklep aan het uiteinde zijn vastgelijmd. Het rubberprofiel wordt op een aluminium profiel bevestigd.

Productvoordelen
  • Eenvoudig op locatie samen te stellen en op maat te maken.
  • Verschillende secties voor meerdere remafstanden

Productkenmerken

  • Op maat gemaakte lengte tussen 0,1 en 25 m
  • Rubberprofiel van EPDM
  • Aluminium montageprofiel
  • 2 kabels/lijst, een aan elke kant
  • Meerdere kabellengten leverbaar
GE_contact_edge_390x195
Product browser
Documenten
Loading documents
Select region / language