Magne

Robuust magnetisch processlot

Magne is een elektromagnetisch slot dat bedoeld is om deuren en luiken elektromagnetisch te sluiten met een verbrekingscapaciteit van max. 1500 N. Magne wordt meestal gebruikt wanneer toegang tot een gevaarlijke zone en het vervolgens stoppen van de machine slechts onder bepaalde omstandigheden plaatsvinden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het einde van een cyclus.

Magne 1 en 3 zijn niet-veilige sloten en moeten voor veiligheidstoepassingen worden gecombineerd met een veiligheidsvergrendeling.
Magne 2 integreert een Eden veiligheidssensor en een vergrendelingsfunctie tot max. PLe/SIL 3.
Magne 1B, 2B 3B hebben alle een geïntegreerde permanentmagneet die de deur gesloten houdt, wanneer er geen voeding is.

Productvoordelen
  • Grotere montagetoleranties dan met mechanische sloten mogelijk is.
  • Alle voordelen van de geïntegreerde Eden veiligheidssensor met Magne 2.
  • Uitgebreide indicatie voor minder downtime.
  • Minder slijtage dan mechanisch slot omdat er geen bewegende delen zijn.

Productkenmerken

  • Minder slijtage dan mechanische sloten
  • Verbrekingskracht van max. 1500 N
  • Max. PLe/SIL 3 met slechts één module
  • De bekabeling verloopt snel dankzij de M12-connectoren.
  • In serie aan te sluiten met Eden sensors en Tina units
magne_1b_v2_magne_2b_v2_390x195

Productblad

Ons aanbod

Product browser
Documenten
Loading documents
Select region / language