Sense

Eenvoudige contactloze schakelaar voor zware omstandigheden

Sense is een contactloze veiligheidssensor voor vergrendelde deur en veilige positiebepaling. De veiligheidssensor wordt gebruikt om te garanderen dat een machine stopt wanneer een deur of luik is geopend. Het kan ook monitoren of een robot stil staat in een bepaalde positie wanneer iemand de werkruimte van de robot betreedt.

Een contactloze veiligheidssensor bestaat uit twee complementaire delen die -zonder mechanisch contact- elkaars aanwezigheid detecteren. Hierdoor is de montage veel flexibeler dan bij traditionele mechanische schakelaars. Sense communiceert voortdurend met de twee delen en wanneer er een fout optreedt, leidt dit direct tot een stopsignaal. Sense werkt samen met al onze besturingsmodules.

Productvoordelen
  • Eenvoudig te positioneren dankzij compacte afmeting
  • Grote uitlijntolerantie
  • Bestand tegen zware omstandigheden

Productkenmerken

  • 14 mm serie
  • PNP-uitgangen, 2NO + 1NC
  • UL goedgekeurd polyester of roestvast staal
  • IP69K
  • Verschillende kabellengten
Sense7_2TLC172400F0201

Ons aanbod

Product browser
Documenten
Loading documents
Select region / language