System pro E comfort MISTRAL65
Afgewogen combinatie van eenvoud en doeltreffendheid
De serie verdelers MISTRAL65 combineert vrijheid en flexibiliteit en past daarmee elke elektrische installaties in nagenoeg iedere industriële, commerciële of residentiële omgeving. Dankzij een uitgekiend ontwerpproces is de nieuwe unieke serie verdelers niet alleen veelzijdig en efficiënt, maar ook bijzonder veilig. Bovendien heeft bij het ontwerp van ieder aspect van de MISTRAL65-verdelers een eenvoudige installatie centraal gestaan. Het resultaat is een serie hoogwaardige verdelers met een stijlvol design.
- Brede keus in maten, van 4 tot 72 modules
- Inzetstukken, zodat ook andere componenten op het paneel gemonteerd kunnen worden
- Uitvoering met transparante deur als special met brug en aardklem mogelijk
- Deur kan geopend worden tot 180° en kan zowel links als rechts geplaatst worden
- Variabele hartafstand tussen de DIN-rails, van 150mm naar 125mm
- Halogeenvrij (versie GWT 650°C)
- Speciale weers- en UV bestendige uitvoering voor buitentoepassingen (65H met GWT 750°C)
- Slagvastheid: IK09
- Beschermingsgraad IP65
- Ondoorzichtige deur RAL7035, transparante deur petrolblauw
- Leverbaar als special met brug en aardklem