Lasdoos DL-KNX

Datalasdoos voor ABB i-bus® KNX en Busch-free@home®

Busch-free@home®-huisbesturing of een KNX-installatie aanleggen of aanpassen? De compacte lasdoos DL-KNX biedt uitkomst. Hierin kun je namelijk een buskabel plaatsen om de datalasdoos vervolgens eenvoudig samen met 230V-geleiders in een centraaldoos toe te passen. Zo ga je voorbij aan het probleem dat door het aanstrippen van de kabel de isolatiewaarde van de buskabel verlaagd wordt en er dus niet in dezelfde ruimte gelast kan worden. Voorwaarde is wel dat de isolatiewaarde van alle materialen voldoet aan de eisen van de hoogst aanwezige spanning.

Voordelen lasdoos DL-KNX

  • Buskabel samen met 230V-geleiders veilig in één centraaldoos toe te passen
  • Snelle en eenvoudige montage
  • Neemt door compacte vorm weinig ruimte in beslag
  • Ook geschikt voor bestaande KNX-installaties

DL-KNX

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Tools en support


Select region / language