CLT-vloerdoos

Stekerbaar installeren met de vloerdoos voor CLT-vloeren

Creëer nu ook elektrische doorverbindingen in massieve vloeren met de CLT-vloerdoos. Dit met behulp van de uitbreekpoorten voor  GST18-chassisdelen en met een extra doorverbindmogelijkheid voor een Keystone-dataverbinding. Geschikt voor stekerbare toepassingen in houtbouw, slimmer en duurzamer bovendien.

Duurzaam én stekerbaar installeren



Cross Laminated Timber, kortweg ‘CLT’ genoemd, wint aan populariteit in de bouw. Niet voor niets, want het is een stikstofneutrale, duurzame bouwmethode die het gebruik van cement – en dus veel schadelijke CO2-uitstoot – voorkomt. Bovendien kan hout in tegenstelling tot keramiek, staal of beton worden gerecycled en veroorzaakt het dus geen milieuschade. 

Leg dat naast het feit dat de bouw steeds meer verschuift van traditioneel naar prefab en stekerbaar, en de ontwikkeling van de CLT-vloerdoos kon niet uitblijven.


CLT vloerdoos

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal
Stekerbaar installeren_Bouwmethode

CLT-vloerdoos met vier uitbreekbare openingen

De vloerdoos biedt ruimte voor drie GST-chassisdelen en één RJ45-Keystone. Het deksel is voorzien van vier uitbreekbare openingen. Hiervan zijn er twee alleen geschikt voor 3-polige GST18-chassisdelen en is er één uitgevoerd met een variabele opening ten behoeve van een 3-, 4- of 5-polig GST18-chassisdeel. De vierde opening is voor het herbergen van de datadoorvoer en deze is dan ook geschikt gemaakt voor een Keystone-adapter (bijvoorbeeld de Radial R280MOD832).

Voordelen CLT-vloerdoos

  • Speelt in op nieuwe bouwtrends als stikstofneutraal, prefab en stekerbaar installeren
  • Voorzien van GST18-connecteren
  • Extra doorvoermogelijkheid voor dataverbinding
  • Er zijn scheidingsschotten beschikbaar om elektrische groepen mechanisch van elkaar te scheiden
  • Aan de onderzijde voorzien van uitbreekopeningen voor 16/20/25mm-kabelwartels om zo de trekkrachten op de chassisdelen weg te nemen
  • Montagelippen aan weerszijden voor het fixeren van de CLT-vloerdoos vanaf de onderzijde van de vloer

 

Accessoires CLT-vloerdoos

Tools en support

Gerelateerde producten

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Select region / language