Eenvoudig en efficiënt installeren met de waterdichte kabeldoos van ABB
De waterdichte kabeldozen maken het assortiment kabeldozen van ABB compleet. De dozen zijn gemaakt van een hoogwaardig, halogeenvrij materiaal en specifiek geschikt voor montage buiten en/of in vochtige ruimtes (IP55 of IP65). Omdat je extra veel ruimte hebt voor aansluitingen en de membraaningangen eenvoudig te openen zijn, profiteer je van volop installatiegemak. De zelfdichtende membraaningangen zorgen ook nog eens voor een perfecte afdichting en het handige klikdeksel maakt schroeven overbodig. Handig toch!