System pro E comfort MISTRAL41

Waar installatiecomfort, design en flexibiliteit samenkomen

Snel en comfortabel installeren. Dat zijn voor veel installateurs belangrijke keuzecriteria als het om verdelers gaat. Met de MISTRAL41 biedt ABB een serie verdelers die zich ook nog eens onderscheiden met een fraai design en maximale flexibiliteit bij het samenstellen van verdelers. Zo weten installateurs én hun klanten in industriële, commerciële of residentiële omgevingen zich verzekerd van een perfecte oplossing. MISTRAL41 omvat een inbouwuitvoering (MISTRAL41F) en opbouwuitvoering (MISTRAL41W) die ook als special leverbaar is met brug en aardklem. De inbouwuitvoering is eveneens leverbaar is speciale uitvoering voor hollewand-toepassingen. Voor welke uitvoering u ook kiest u bent altijd verzekerd van een verdeler waarvan de omvang, inhoud en uitstraling exact op de wensen van uw klant kan worden afgestemd. 

De voordelen:

  • Opbouw- en inbouwuitvoeringen mogelijk
  • De deur opent over een hoek van 180°, voor volledige toegankelijkheid
  • Dankzij het symmetrische ontwerp kan de deur zowel links als rechts geplaatst worden
  • Specials met brug en aardklem mogelijk
  • Kabelinvoer en -uitvoer op maat dankzij voorgesneden uitbreekopeningen in de flensplaat
  • Royale installatieruimte voor maximaal installatiecomfort

De kenmerken:

  • Hittebestendigheid: BPT 70°C
  • Beschermingsgraad IP41
  • Slagvastheid: IK08
  • Naast halogeenvrije GWT650-uitvoering ook GWT850-inbouwvariant voor hollewand-toepassingen

MISTRAL41

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Ons aanbod

Tools en support


Select region / language