Het InduXEL-aanbod bestaat uit producten die veiligheid bieden in explosieve explosiegevaarlijke omstandigheden. De polycarbonaat behuizing met UV-bescherming is duurzaam en slagvast en is bovendien eenvoudig te installeren aan wand of plafond. Het armatuur heeft een autotestfunctie en een bedrijfstijd autonomie van 3 uur.
De mogelijkheid om het product in te zetten als als vluchtrouteaanduiding en vluchtrouteverlichting zorgt ervoor dat.u altijd het juiste armatuur in handen hebt.
Noodverlichtingsinstallaties moeten regelmatig gecontroleerd en getest worden, zodat ze in geval van nood voor een veilige evacuatie kunnen zorgen. Daarbij heeft noodverlichting regelmatig onderhoud nodig. Het automatische monitoringsysteem Naveo®Pro ondersteunt hierbij. Het noodverlichtingssysteem reguleert zichzelf, waardoor er minder tijd nodig is voor het beheer ervan. Dit bespaart aanzienlijk op onderhoudskosten. Dankzij NaveoPro zorgt u voor een verhoogde veiligheid door 24/7 inzicht via de mobiele app.
VanLien/ABB Noodverlichting wijst de weg, ook in explosiegevaarlijke omgevingen.