Select Language
  • English
  • Nederlands

Decentraal - Centraal

Afhankelijk van waar de energiebron zich bevindt kent noodverlichting twee manieren van energievoorziening: decentraal en centraal.

  • Decentrale noodverlichting wordt aangesloten op de normale netspanning. In geval van nood schakelt de armatuur over op een batterij die zich in de armatuur zelf bevindt. Iedere armatuur heeft dus haar eigen energiebron.
  • Centrale noodverlichtingsarmaturen worden gevoed door een centraal opgestelde energiebron, een centrale voedingskast. Er worden dus meerdere armaturen op één energiebron aangesloten. Bij netspanningsuitval schakelt de centrale voedingskast over op noodstroomvoorziening.
    In het kort vindt u hieronder de belangrijkste voor- en nadelen een rij. Om een juiste keuze te maken tussen de verschillende type noodverlichtingsinstallaties spelen vele zaken een rol. VanLien heeft al deze overwegingen uitgebreid op rij gezet per bouwfase, van ontwerp, installatie, exploitatie (inspectie & onderhoud) tot renovatie. 

Decentraal versus centraal, wat moet ik kiezen?

Decentraal:

  • Minder kwetsbaar. Decentrale noodverlichtingsarmaturen opereren autonoom. Bij een storing in de energiebron valt maar één armatuur uit; en niet de totale installatie. 
  • Flexibeler. Installatie kan ook later nog gemakkelijk worden uitgebreid.

Centraal:

  • Onderhoud bij centrale armaturen meestal eenvoudiger. In een centrale armatuur bevinden zich minder componenten. 
  • Installatie is veelal tijdrovend en kostbaar. Centrale noodverlichtingsarmaturen moeten via een separate bekabeling worden aangesloten.

Uitzonderingen daargelaten…

Wanneer is een centrale noodverlichtingsinstallatie boven een decentraal systeem te verkiezen?

  • In ruimten met een hoge omgevingstemperatuur. De levensduur van de, zich in decentrale armaturen bevindende batterijen, kan fors achteruitgaan.
  • In situaties waar hoge lichtopbrengsten vereist zijn. Bij werkplekken met verhoogd risico bijvoorbeeld, dienen in noodgevallen eerst bepaalde processen te worden beëindigd.
  • Als noodverlichtingsarmaturen moeilijk te bereiken zijn. Bij centrale noodverlichting bevinden zich de batterijen in de kast. Men hoeft dus niet de moeite te nemen om bij iedere armatuur afzonderlijk de batterij te verwisselen.
ABB-VanLien-centraal-decentraal-campaign-image
Select region / language