Select Language
  • English
  • Nederlands

Emex

Bewezen technologie in noodvoedingsystemen

EMEX Power

Dé oplossing als gelijkspanning onmogelijk is 

De EMEX Power-serie van VanLien/ABB is dé oplossing bij installaties waarvan de armaturen ongeschikt zijn voor gelijkspanning. Het noodvoedingsysteem voor noodverlichting omvat modulair opgebouwde omvormers in uitvoeringen met 230V AC 50Hz- of 400V AC 50Hz-uitgang.

EMEX Power is verkrijgbaar van 1,5 tot 81kVA en met verschillende branduren. Laders, omvormers, batterijen en één afgaande groep zijn standaard inbegrepen.  

EMEX Mini

Dé kleine krachtpatser

De kracht van EMEX Power, in het klein uitgevoerd, dat is de centrale noodvoeding EMEX Mini van VanLien/ABB Noodverlichting. De compact vormgegeven omvormer is de oplossing voor installaties met armaturen die ongeschikt zijn voor gelijkspanning. EMEX Mini heeft een 230V AC 50Hz-uitgang en is standaard voorzien van batterijen en vier afgaande, aan elkaar gekoppelde circuits. Samen gebruikt u deze circuits als nood- of continue voeding. 


Voordelen

  • Eenvoudige montage
  • Gebaseerd op bewezen technologie
  • Power: modulaire opbouw van lader- en omvormermodule 
  • Mini: compacte vormgeving
     
EMEX centraal voedingssysteem van VanLien/ABB

Hulp en advies nodig bij het realiseren van uw project?

VanLien/ABB wijst de weg

Productvariaties van EMEX Power

Referentieprojecten

Referentie Boekenberg Spijkenisse
Boekenberg Spijkenisse

Openbare bibliotheek - Spijkenisse

Referentie Urenco VanLien ABB
Urenco

Nucleaire industrie - Almelo

Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language