DALI-compatible armaturen van ABB VanLien
Wilt u snel inzicht in welke noodverlichting u waar toepast en welk armatuur past bij uw volgende project? Met de Noodverlichting keuzekaart vergelijkt u de verschillende armaturen en specificaties en maakt u sneller de juiste keuze.
Benodigdheden
Voor het toepassen van noodverlichting met DALI heeft u een aantal componenten nodig. Samen zorgen ze voor een goed functionerend systeem.
Hieronder vindt u de belangrijkste specificaties voor het toepassen van DALI:
- Maximaal 64 adressen per DALI-lijn
- Maximaal 250 mA per DALI-lijn
- Tweewegcommunicatie (sturen en terugkoppeling)
DALI-kabel
Maximaal 300 meter (2 x 1.5 mm2)
Geen polariteit op de DALI-lijn
Vrijheid in bekabeling: ster, doorlussen of combi
Besturingsapparatuur
Besturingsapparatuur wisselt informatie uit binnen het systeem en stuurt commando’s naar de armaturen. Hiermee kunnen noodverlichtingssystemen centraal worden aangestuurd en getest.
Busvoeding
In elk DALI-systeem is minimaal één busvoeding nodig om communicatie mogelijk te maken en apparaten van stroom te voorzien. Deze busvoeding kan onderdeel zijn van een DALI-touch panel of KNX DALI-gateway. In elk netwerk is slechts één stroomvoorziening nodig.
Armaturen
De armaturen bevatten het schakelcircuit voor de aansturing van de lampen.
Testen en bewaken
ABB VanLien noodverlichting met DALI biedt automatische testfuncties, zowel centraal als op armatuurniveau. Zo heeft u altijd inzicht in de status van de noodverlichtingsinstallatie. Bij automatisch monitoren worden het batterijlaadproces en de hoofdvoeding bewaakt. Functietests en duurtests kunnen centraal worden ingepland op basis van de eisen van het gebouw of lokale voorschriften. Bij een storing wordt automatisch een melding verstuurd naar het gebouwbeheersysteem of de DALI-controller.
Schakelen
Permanente armaturen kunnen zowel individueel als per groep worden geschakeld.
Daarom ABB VanLien
Of u nu noodverlichting ontwerpt, installeert, beheert of vernieuwt: met ABB VanLien kiest u voor slimme, geavanceerde en gebruiksvriendelijke oplossingen. U kiest uit een breed pakket aan DALI-compatible armaturen, afgestemd op verschillende situaties. De producten zijn leverbaar via alle gevestigde groothandels in Nederland en België en worden toegepast in nauwe samenwerking met projectpartners. ABB VanLien begeleidt u daarbij van ontwerp tot beheer.
Uw partner in elke fase van het project
ABB VanLien wijst de weg in elke fase van uw project: van ontwerp en installatie tot beheer en renovatie. Al in een vroeg stadium houden we rekening met toekomstige eisen en aanpassingen, zodat de installatie ook op de lange termijn goed blijft functioneren. Onze experts werken nauw samen met installateurs, adviseurs en gebouweigenaren. Door onze kennis en krachten te bundelen, komen we tot oplossingen die bijdragen aan veilige evacuaties en die de installatie, monitoring en het onderhoud van noodverlichting eenvoudiger maken.