ZigBee Light Link

Zo realiseert u eenvoudig de gewenste lichtsfeer.

fs-ZigBee

De ZigBee Light Link van Busch-Jaeger is dé toepassing voor lichtsturing en lichtscènes.

Voor de flexibele vormgeving van de toepassingen zijn er drie verschillende bedieningselementen, 1-voudig, 2-voudig en 4-voudig, in twee varianten ter beschikking, ofwel als inbouw-bedieningselement ofwel als bedieningselement op batterijen.

De inbouwsokkels bestrijken alle toepassingen van de verlichtingssturing. Wanneer direct bij de inbouwsokkel geen belasting moet worden geregeld, dan wordt de netvoeding ingezet, anders staan schakel- en dimmersokkels ter beschikking.

pl-fs-zigbee-light-link-01-EN

01
Netvoedingssokkel ZigBee Light Link
Art.-Nr. 6710 U-500

02
Universele relaissokkel ZigBee Light Link
Art.-Nr. 6711 U-500

03
LED-dimmersokkel ZigBee Light Link
Art.-Nr. 6715 U-500

04
Tussensteker, schakelaar ZigBee Light Link
Art.-Nr. 6717-84-500

05
Bedieningselement ZigBee Light Link, 1-voudig
Art.-Nr. 6735-84

06
Bedieningselement ZigBee Light Link, 2-voudig
Art.-Nr. 6736-84

07
Bedieningselement ZigBee Light Link, 4-voudig
Art.-Nr. 6737-84

ZigBee Light Link wandzender (op batterijen).

De wandzender bedieningselementen op batterijen bieden dubbele flexibiliteit. Enerzijds kunnen schakelcombinaties zeer snel en schoon worden uitgebreid door vervanging van het afdekraam. Anderzijds kunnen de bedieningselementen op batterijen precies daar worden aangebracht waar ze nodig zijn, bijv. bij de terrasdeur.

pl-fs-zigbee-light-link-04

08
Wandzender ZigBee Light Link, 1-kanaals
Art.-Nr. 6735/01-84

09
Wandzender ZigBee Light Link, 2-kanaals
Art.-Nr. 6736/01-84

10
Wandzender ZigBee Light Link, 4-kanaals
Art.-Nr. 6737/01-84

Kleurenoverzicht.


Dit product is verkrijgbaar in de volgende varianten.
pl-fs-zigbee-light-link-INT

Draadloos comfort voor inbouw achteraf.


Kleine oorzaak met groot effect: met de ZigBee Light Link kan het comfort van een afstandsbediening eenvoudig ook achteraf worden ingebouwd. Schoon en zonder extra bedrading. De oude schakelaar wordt vervangen door een schakelaarcombinatie die eenvoudig wordt opgeplakt. En een op een ander punt in het vertrek gemonteerde ZigBee Light Link inbouwsokkel of tussensteker kan ook al vanaf dit punt op afstand worden bediend.

Eventueel aanwezige ZigBee Light Link lampen van andere fabrikanten kunnen zonder verdere bijkomende apparaten direct worden aangestuurd.

pl-fs-zigbee-light-link-02-EN

Labelsoftware (Engels).Labelling Tool.


Alle producten precies coderen met de praktische tool voor uw individuele teksten. Voor veel producten een eenvoudig en optisch aantrekkelijke mogelijkheid.

beschriftungstool

 » Meer informatie

Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language