De Busch-Aanwezigheidsmelder Mini KNX registreert zelfs wat er op acht meter afstand gebeurt, om vervolgens de regelgegevens naar de KNX-bus te sturen. Met de compacte afmetingen (opbouwhoogte van 16 mm, randlengte van 8 cm) is de aanwezigheidsmelder zeer onopvallend. Dit moderne design past past perfect binnen alle ruimtes. De intelligente sensoren van de Busch-Aanwezigheidsmelder detecteren ook de allerkleinste bewegingen ruimtes. Zo hebben ook personen in zittende positie altijd een optimale belichting. De aanwezigheidsmelder kan met twee kanalen zelfs twee lichtlijnen onafhankelijk schakelen. Ook als aanwezigheidsmelder met geïntegreerde bewakingsfunctie is hij net zo subtiel als effectief.
Service en tools, 3D-oplossingen, planning en uitvoering, apps, downloads, catalogi en brochures en nog veel meer.
Gebruiksaanwijzingen, elektrische schema’s, specificaties, certificaten, software, stuklijsten en nog veel meer.
Ontdek de mogelijkheden.
Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.