De toetsenmodule maakt deel uit van de Busch-Welcome®-oplossing en heeft als zodanig de beschermingsgraad IP44 wat een absolute waterdichtheid garandeert.
Kleurenoverzicht.
De Busch-Welcome®-toetsenmodule is verkrijgbaar in edelstaal (geborsteld) en studio mat (metaalcoating).
De Busch-Welcome®-buitenpost met toetsenmodule kan standaard als alleenstaande module of geïntegreerd in de video-buitenpost worden besteld. Meer klantspecifieke varianten zijn eveneens verkrijgbaar.

De toegangscontrolemodules van Busch-Welcome® kunnen naar persoonlijke voorkeur in alle bestaande varianten van de buitenpost worden geïntegreerd.
Zo kan de 12-voudige video-buitenpost met toetsenmodule bijvoorbeeld worden toegepast voor het aanbellen bij verschillende woonruimtes in grotere gebouwen. Ook inbouw in de Busch-Welcome®-audio-buitenposten is mogelijk.

Zet de deurcommunicatie van uw Busch-Welcome® op uw smartphone of tablet! Mis geen enkele deuroproep meer. Met de Welcom-app worden oproepen van uw buitenpost direct doorgestuurd naar uw mobiele randapparaat.

»Naar de Busch-Welcome app
Vanaf nu kunt u het fascinerende design van de Busch-Jaeger deurcommunicatie ook bekijken op uw iPhone of iPad. Dat is mogelijk met de nieuwe Welcome 3D-app van Busch-Jaeger!

»Link naar Welcome 3D-app
Productvoordelen
- Handig bij het thuiskomen.
- Er kunnen tot 256 paswoorden worden ingesteld.
- Elk paswoord bstaat uit 3-8 karakters, waardoor er een hoge veiligheid is.
Producteigenschappen
- De robuuste en tegen omgevingsinvloeden bestendige Busch-Welcome®-toetsenmodule is in edelstaal (geborsteld) en studio mat (metaalcoating) verkrijgbaar.
- Met het invoeren van het paswoord kan de deur geopend, en het licht aaangedaan worden.