Busch-Welcome® -vingerafdrukmodule

De deur openen met uw vingerafdruk.

tk-aussen-fingerprint-edelstahl

De Busch-Welcome®-vingerafdrukmodule bepaalt of iemand de ruimte mag betreden door het scannen van de vingerafdruk.

De geïntegreerde vingerafdruksensor kan tot 64 verschillende gebruikers opslaan en herkennen.

Programmering van de vingerafdrukscanner gebeurt direct op de module of via een webbrowser (hiervoor is IP-gateway 83342 nodig). Extra apparatuur is niet nodig voor de inbedrijfname.

De vingerafdrukmodule maakt deel uit van de Busch-Welcome®-oplossing en heeft als zodanig de beschermingsgraad IP44 wat een absolute waterdichtheid garandeert.

Kleurenoverzicht.

De robuuste en tegen omgevingsinvloeden bestendige Busch-Welcome®-vingerafdrukmodule is in edelstaal (geborsteld) en studio mat (metaalcoating) verkrijgbaar.

Beschikbare posten.

De Busch-Welcome®-buitenpost met vingerafdrukmodule kan standaard als alleenstaande module of geïntegreerd in de video-buitenpost worden besteld.

Op aanvraag zijn meer klantspecifieke varianten verkrijgbaar.

sy-tk-aussen-finger-01_ABB

Klantspecifieke varianten.

De toegangscontrolemodules van Busch-Welcome® kunnen desgewenst in alle bestaande varianten van de buitenpost worden geïntegreerd.

Zo kan de vingerafdrukmodule in combinatie met de 12-voudige video-buitenpost worden toegepast om de voordeur te openen. Ook inbouw in de Busch-Welcome®-audio-buitenposten is een mogelijkheid.
sy-tk-aussen-fingerprint_abb

Mobiele communicatie - Busch-Welcome®-app.

Zet de deurcommunicatie van uw Busch-Welcome® op uw smartphone of tablet! Mis geen enkele deuroproep meer. Met de Welcom-app worden oproepen van uw buitenpost direct doorgestuurd naar uw mobiele randapparaat.

sp-app-welcome

»Naar de Busch-Welcome app

Welcome 3D-app.

Vanaf nu kunt u het fascinerende design van de Busch-Jaeger toegangscontrolemodules ook bekijken op uw iPhone of iPad. Dat is mogelijk met de nieuwe Welcome 3D-app van Busch-Jaeger!

sp-app-welcome3d

»Link naar Welcome 3D-app

Productvoordelen 

  • Handig voor het naar huis gaan.
  • Er kunnen 64 vingerafdrukken ingelezen worden waardoor er een hoge veiligheid is.

Producteigenschappen

  • De robuuste en tegen omgevingsinvloeden bestendige Busch-Welcome®-vingerafdrukmodule is in edelstaal (geborsteld) en studio mat (metaalcoating) verkrijgbaar.
  • De ingelezen vingerafdruk kan de deur openen en het licht aandoen

Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language