Busch-Welcome® audio-binnenpost met display

Audio-deurbel met verlicht display.

tk-innen-display

De Busch-Welcome®-audio-binnenpost met display voor luisteren, praten en automatisch de deur openen.

Deze audio-deurbel kan perfect worden gecombineerd met de Busch-Jaeger-lichtschakelaars en -contactdozen. Bovendien is deze deurcommunicatie geschikt voor inbouw achteraf, omdat het snel en zonder problemen kan worden gewisseld. Zo ontstaat er een harmonieuze stijl in ieder vertrek.

De Busch-Welcome®-audio-binnenpost met display heeft een handsfree-spreekfunctie en ruisonderdrukking voor een helder geluid. Opnemen van oproepen, openen van de deur, muteschakeling en verlichting worden eenvoudig geregeld via de centraalplaat van het verlichte display.

Het display (3,8 centimeter / 1,5") geeft feedback ter ondersteuning bij de bediening. De verlichting schakelt automatisch in zodra er iemand aanbelt.

Schakelaarprogramma.

De Busch-Welcome audio-binnenpost is verkrijgbaar in de volgende varianten: carat®, solo®, Busch-axcent®, future® linear, Reflex SI/SI Linear and Busch-Duro 2000® SI/SI Linear.

Displayverlichting. 


Het verlichte display (3,8 centimeter / 1,5") geeft feedback ter ondersteuning bij de bediening. De verlichting schakelt automatisch in wanneer er word aangebeld.

De belangrijkste functies worden overzichtelijk weergegeven. Oproepbeantwoording, deuropener, muteschakeling en verlichting kunnen via de centraalplaat van het display op ieder moment eenvoudig worden geactiveerd.

Om een verschil te kunnen horen tussen deuroproepen en etageoproepen kunt u kiezen uit vijf verschillende beltonen. Het volume van de beltonen en voor de handsfree-installatie kan naar persoonlijke voorkeur worden aangepast.

sy-tk-innen-display-02

Busch-Welcome 3D-app.

Vanaf nu kunt u het fascinerende design van de Busch-Jaeger deurcommunicatie ook bekijken op uw iPhone of iPad. Dat is mogelijk met de nieuwe 3D-app van Busch-Jaeger!

sp-app-welcome3d


»Link naar Welcome 3D-app

Productvoordelen

  • De Busch-Welcome® audio-binnenpost met display heeft een handsfreefunctie. Daarnaast heeft de intercom een volledige duplexwerking en ruisonderdrukking. Voor een helder geluid
  • Bedien de communicatie, deuropener, dempingsfunctie en het hallicht makkelijk via de afdekplaat van het verlichte display.
  • Het display van 3,8 cm (1,5") geeft feedbacksignalen voor een betere bediening.

Producteigenschappen

  •  3,8 cm (1,5") verlicht, monochroomdisplay.
  •  Met een handsfreefunctie met ruis- en echo-onderdrukking voor een duidelijke communicatie.
  • De basisfuncties communicatie, deuropener, lichtschakeling en dempingfunctie zitten direct op de wipschakelaar. Deze functies zijn snel en makkelijk te bedienen.
  • Met verschillende beltonen voor de benedendeur en de voordeur van het appartement.
  • Kies uit vijf verschillende belgeluiden.
  • Stel het volume in vijf stappen in.

Tools en support

Select region / language