Busch-Welcome® audio-binnenpost met hoorn

Deurbel met telefoonhoorn.

tk-innen-hoerer-weiss

De Busch-Welcome audio-binnenpost met hoorn is hét deurbel-systeem voor luisteren, praten en het automatisch openen van de deur.

Dit deurcommunicatiesysteem heeft een functioneel design en kan met de grote sneltoetsen voor deuropener, muteschakeling en verlichting intuïtief worden bediend. De ruisonderdrukking zorgt voor een duidelijk geluid aan beide zijden van de huisdeur.

De audio-deurbel is verkrijgbaar in de tijdloze kleuren studiowit mat, aluzilver en antraciet mat. Alle varianten kunnen in iedere woonsfeer worden geïntegreerd en passen bij vele schakelaarprogramma's van Busch-Jaeger.

Kleurenoverzicht.

sy-tk-innen-hoerer-01-abb

Functioneel design.

De Busch-Welcome audio-deurbel met hoor beschikt over een overzichtelijke en duidelijke bediening. De sneltoetsen van de binnenpost geven met verlichte symbolen aan welke toets op dat moment actief is. Bijzonder handig in het donker.

sy-tk-innen-hoerer-03

Busch-Jaeger Welcome 3D-app.

Vanaf nu kunt u het fascinerende design van de Busch-Jaeger deurcommunicatie ook bekijken op uw iPhone of iPad. Dat is mogelijk met de Busch-Jaeger 3D-app!

sp-app-welcome3d


»Link naar Welcome 3D-app

Productvoordelen

  • Met intuïtieve bediening.
  • Met begrijpelijke symbolen voor de basisfuncties.
  • De gemakkelijke bedieningselementen met verlichte symbolen laten zien welk element op dat moment actief is

Producteigenschappen

  • De hoorn is makkelijk op te pakken en terug te plaatsen.
  • Met drie eenvoudige bedieningselementen voor de basisfuncties: deuropener, schakelen van lampen en dempingfunctie.
  • Activeer de gemakkelijke bedieningselementen zonder dat u de hoorn hoeft op te pakken.
  • Met verschillende beltonen voor de benedendeur en de voordeur van het appartement.
  • Kies uit vijf verschillenende belgeluiden.
  • Eenvoudige opbouwmontage of installatie met een 58-type-inbouwdoos die in de markt verkrijgbaar is.

Tools en support

Select region / language