Busch-Jalousiecontrol® II

Hogere eisen en meer comfort.

js-control

Busch-Jalousiecontrol® II zorgt met verschillende modules en bedieningselementen voor een maximaal wooncomfort.

U kunt op basis van uw persoonlijke voorkeur kiezen voor het standaardbedieningselement, het standaardtimerbedieningselement, comforttimerbedieningselement en infrarood-bedieningselement.

Standaardbedieningselement.

Via het standaardbedieningselement kunnen jaloezieën of rolluiken met een bedieningswip op en neer worden geschakeld.

Dit bedieningselement kan naar wens worden vervangen door het standaardtimerbedieningselement of het comforttimer- of IR-bedieningselement.

pl-js-control-02

Standaardtimerbedieningselement.

Met het standaardtimerbedieningselement kunt u rolluiken en jaloezieën handmatig en timer openen en sluiten. De tijd waarop de jaloezieën op en neer moeten worden bewogen kan per dag worden ingesteld op het high definition verlichte display. Daarnaast beschikt de Busch-Timer® over een vakantiefunctie die de openings- en sluitingstijden varieert op basis van het toevalsprincipe.

Dit bedieningselement kan worden vervangen door het standaard- of IR-bedieningselement.

pl-js-control-03

Comforttimerbedieningselement.


Het comforttimerbedieningselement biedt alle functies van het standaardtimerbedieningselement.

In totaliteit kunnen drie op- en neertijden per dag worden ingesteld. Ook hier worden die instellingen op het beeldscherm geregeld. Rolluiken, jaloezieën en markiezen kunnen met een zonne- en glasbreuksensor worden bestuurd. Met behulp van de geïntegreerde temperatuursensor kan het opwarmen van een vertrek worden voorkomen, door de jaloezie te sturen op het moment dat de ingestelde temperatuur wordt overschreden. Bovendien kunnen astro- en vaste tijdcommando's worden gecombineerd, bijvoorbeeld voor het schakelen van de buitenverlichting. In combinatie met dimmers kan bovendien een tijdafhankelijke schakeling van verlichting worden ingesteld.

Dit bedieningselement kan worden vervangen door het standaard- of IR-bedieningselement.

pl-js-control-04

IR-bedieningselement.

De Busch-Jalousiecontrol® II is ook plaatselijk te bedienen met een mechanisch bedieningselement. Ook een infraroodafstandsbediening behoort tot de mogelijkheden. Dit zorgt voor een zeer comfortabele bediening. 

Ook de verlichting kan in de afstandsbediening worden geïntegreerd. Daarnaast kunnen jaloezieën en/of rolluiken ook met een zonne- en glasbreuksensor worden bediend. 

Dit bedieningselement kan worden vervangen door het standaard- of comforttimerbedieningselement.

pl-js-control-05


Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language