Busch-iceLight® – wandmodule ambiance

Ingebouwde wandverlichting voor iedere sfeer.

led-wand

Met de ingebouwde wandverlichting van Busch-iceLight® krijgen uw muren een extra dimensie. Het geïntegreerde licht in de muur zorgt voor een bijzonder effect. 

Met de verschillende designlampen voor wandverlichting zijn veel verschillende effecten mogelijk. Er zijn acht verschillende Busch-iceLight® patronen en decors verkrijgbaar. Ingebouwde wandverlichting voor iedere sfeer. 

De Busch-iceLight®-wandmodule biedt drie verschillende lichtrichtingen en de keuze uit drie kleurtemperaturen.

U heeft de keuze uit twee modellen. Met één of vier lichtrichtingen links, rechts, onder en boven. De wandverlichting is op deze manier persoonlijk vorm te geven. 

Doordat het licht in zijn geheel wordt opgenomen in de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's heeft u veel mogelijkheden bij de vormgeving, verlichting en oriëntatie. 

LED-technologie zorgt voor duurzaamheid.


De elegante Busch-iceLight® wandmodule is ontworpen op basis van de meest recente LED-technologieën. LED-verlichting is in vele opzichten beter dan conventionele verlichting. Door de levensduur van 100.000 bedrijfsuren zijn de onderhoudskosten veel lager. De LED-lampen geven nauwelijks warmte af, zijn schokbestendig en kunnen niet imploderen. Hierbij is het licht aangenaam en gelijkmatig.

Ook de stroomkosten zijn aanzienlijk lager bij LED-verlichting. De uiterst efficiente lampen gebruiken maar een vijfde van de stroom die normale lampen gebruiken. Als de Busch-iceLight® bijvoorbeeld 365 dagen 24 uur per dag zou branden, zouden de stroomkosten bij een gemiddelde prijs van 23 cent per kilowattuur amper 30 cent bedragen. (Bij gebruik van de nachtlichtmodule.)

Het Busch-iceLight® effect vermenigvuldigen.


Het indrukwekkende Busch-iceLight® effect kan met creativiteit eenvoudig worden vermenigvuldigd. Door te kiezen voor mooie patronen en positioneringen aan de wand of het plafond kunnen mooie wandverlichting designs ontstaan. De creatieve vrijheid kent geen grenzen. Vooral grote wanden kunnen spectaculaire aanzichten krijgen met meerdere Busch-iceLight® inbouwlampen.  

pl-led-wand-03

Naast elkaar en met elkaar.


De Busch-iceLight® biedt zowel alleen als in samenspel een mooi uiterlijk. In combinatie met lichtschakelaars en wandcontactdozen sluit de Busch-iceLight® wandmodule naadloos aan. Het strakke oppervlak en de kleur zorgen voor een optische eenheid in de leefruimtes. 

pl-led-wand-05

Visuele details voor elke persoonlijke voorkeur.


De hoogwaardige inleggers zijn in verschillende stijlen te verkrijgen. Passend bij iedere persoonlijke voorkeur en sfeer van de ruimte. De structuren doen denken aan kristallen en geven een impuls aan elke wand.

pl-led-wand-02

Productvoordelen

  • De Busch-iceLight® wandmodule met LED-lampen is naar wens aan te passen aan iedere specifiek ruimte
  • Verkrijgbaar in twee verschillende modellen.
    Model 1: Met één of vier lichtrichtingen naar links, rechts, boven en onder.
    Model 2: Met vijf verschillende lichtrichtingen naar links, recht, boven en onder en een LED-licht dat recht vooruit schijnt.

Producteigenschappen

  • De Busch-iceLight® wandmodule is ontworpen op basis van de meest recente LED-technologie
  • Levensduur van 100.000 bedrijfsuren, wat zorgt voor minder onderhoud
 

Tools en support

Select region / language