alpha

Duidelijk en expressief.

alpha

De alpha schakelaars serie combineert zeldzame mineralen en metalen tot een mooi design. De strakke vormen en heldere kleuren maken de lichtschakelaars zeer expressief en indrukwekkend. De uitgebalanceerde verhoudingen maken de alpha lichtschakelaars een klassieker aan de wand. 

U kunt binnen de alpha lichtschakelaars serie kiezen uit twee soorten afdekraamvormen. Beide afdekvormen zijn verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren.

Kleurenoverzicht.


pl-alpha-01

Het enige verschil is de vorm.


Met de uniforme kleurenkeuze is de keuze voor alpha gemakkelijker en de toepassingen breder. Beide vormen (nea en exclusive) zijn nu beschikbaar in fijne kleuren, maar ook in hoge kwaliteit metalen frames. Uitzondering: studiowit mat is alleen verkrijgbaar met het alpha nea frame.

pl-alpha-02

Het frame labellen.


De informatie over de functie van de schakelaars blijft behouden wanneer het frame wordt weggehaald, omdat het labbelingvlak is bevestigd aan het steunende frame. Afdekramen voor zowel verticale als horizontale bevestiging, met keuze uit 1-gang tot 3-gangen frame. Alle frames zijn beschikbaar met labelling. Kleur: studiowit.

pl-alpha-03-abb

Veelzijdig gebruik.


Deze schakelaar serie is verkrijgbaar met 1-gang tot 5-gangen afdekraam. Het kan zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd.

pl-alpha-04

Productvoordelen

  • De alpha-schakelaarserie is verkrijgbaar met allerlei soorten inzetstukken en besturingselementen.
  • Verkrijgbaar in twee verschillende afdekramen met een uniforme reeks aan verfijnde tinten.
  • Kies uit nea-frame (ronde vorm) en exclusive-frame (vierkante vorm).

Producteigenschappen

  • Deze schakelaarserie is verkrijgbaar met afdekramen in 1- tot 5-voudige uitvoering.
  • U kunt de afdekramen zowel verticaal als horizontaal bevestigen.
  • De afdekramen voor verticale  en horizontale installatie, in 1- tot 3-voudige uitvoering zijn ook verkrijgbaar met een gedeelte waarop u een label kunt aanbrengen.
  • Thermoplastische afdekking (PC), stootbestendig en breukresistent, UV-bestendig en vrij van PVC en halogeen.

Producten

Select region / language