Busch-axcent®

Harmonie en design. Gewichtloze uitstraling.

axcent

Consequent rechtlijnig design gecombineerd met harmonieuze kleuren. Levendige, contrastrijke kleuren gecombineerd en een zuivere optiek. De nieuwe kwaliteit in de creatieve vormgeving van vertrekken wordt gekenmerkt door de eigentijdse kleurentaal van toonaangevende architecten en designers. Twee spannende mogelijkheden om uw individuele stijl ook bij de keuze van de lichtschakelaars te realiseren.

Kleurenoverzicht.


pl-buschaxcent-01

Busch-axcent® montage set. 


De innovatieve montage set zorgt ervoor dat de Busch-axcent® serie de mogelijkheid heeft tot inbouw installatie. Dit voegt een nieuwe dimensie toe aan het esthetische design van uw leefruimte.

pl-buschaxcent-02


Veelzijdig gebruik.


Deze schakelaar serie is verkrijgbaar met 1-gang tot 5-gangen afdekraam. Het kan zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd.

pl-buschaxcent-03

Productvoordelen

  • De Busch-axcent®-schakelaarserie is verkrijgbaar met allerlei soorten inzetstukken en besturingselementen.
  • Kies uit twee onderscheidende kleurenreeksen.
  • Met de innovatieve montageset kunt u de Busch-axcent®-serie verzonken in de muur installeren.

Producteigenschappen

  • Deze schakelaarserie is verkrijgbaar met afdekramen in 1- tot 5-voudige uitvoering.
  • U kunt de afdekramen zowel verticaal als horizontaal bevestigen.
  • Thermoplastische afdekking (PC), stootbestendig en breukresistent, UV-bestendig en vrij van PVC en halogeen.

Producten

Select region / language