Busch-Duro 2000® AP

Tijdloze elegantie voor opbouwmontage.

buschduro2000ap

Zijn kabels als opbouw gemonteerd? Ook dan kunt u kiezen voor aantrekkelijke schakelaars en contactdozen. De opbouwproductserie van Busch-Jaeger bestaat uit een mooi gevormde behuizing met zachte randen. De Busch-Duro 2000® AP is een van de mooie designs in de opbouwproductserie. Haar grote, verlichte wipschakelaars worden universeel bejubeld.

 

Totale brandveiligheid.


Door het gebruik van een montageplaat (zoals voorgeschreven door verzekeringsmaatschappijen) kunnen deze dozen ook bevestigd worden op vlambare oppervlakken. Door het ombuigen van de hoekjes op de montageplaat, kunnen de twee platen aan elkaar vastgemaakt worden en hierdoor ook als een combinatie gebruikt worden.

sp-buschduro2000ap-02

Diversiteit van de serie.

De volledige Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future®/future® linear en alpha kunnen worden ingebouwd door het gebruik van de corresponderende inbouwdozen.  
sp-buschduro2000ap-03

Veelzijdig gebruik.


Deze schakelaar serie is verkrijgbaar met 1-gang tot 3-gangen afdekraam. Het kan zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd.



sp-buschduro2000ap-04

Productvoordelen

  • Met een speciale bevestigingsplaat kunt u deze dozen ook op brandbare oppervlakken monteren. Uw verzekeraar geeft aan welke bevestigingsplaat u daarvoor nodig heeft. 
  • De gehele Busch-Duro 2000® SI/SI Linear-, Reflex SI/SI Linear-, future® linear- en alpha-inbouwseries kunnen ook als opbouwmontageseries worden geïnstalleerd, samen met de juiste opbouwbehuizing.
  • Gebruikt u kabelgoten? Speciale gootinlaten zorgen voor een elegante positie van de behuizing, rechtstreeks op de kabelgoot.

Producteigenschappen

  • Opbouwschakelaarserie.
  • Deze schakelaarserie is verkrijgbaar met afdekframes met één tot drie standen.
  • Afdekframes kunnen zowel verticaal als horizontaal worden bevestigd.

Tools en support

Select region / language